Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs de contraste
Série
67M
Dimensions
32 x 64 x 82 mm
Interface
Analogique, tension: 1…5,5 V
PNP/NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
PNP/NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Activation / désactivation fonction temps
Principe de fonctionnement
Détecteur de contraste
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
| BKT 67M-001-U-S92 | BKT 67M-002-U-S92 | |
|
404.25 CAD
Prix de catalogue
|
404.25 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 67M | 67M |
|---|---|---|
| Dimensions | 32 x 64 x 82 mm | 32 x 64 x 82 mm |
| Interface |
Analogique, tension: 1…5,5 V PNP/NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
Analogique, tension: 1…5,5 V PNP/NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Fonction d'entrée | Activation / désactivation fonction temps | Activation / désactivation fonction temps |
| Principe de fonctionnement | Détecteur de contraste | Détecteur de contraste |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, focalisé | Détecteur optique, focalisé |
| Caractéristique faisceau | focalisé | focalisé |
| Type de lumière | Lumière bleue/Lumière verte/Lumière rouge | Lumière bleue/Lumière verte/Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | 1.5 x 5 mm à 9 mm | 5 x 1.5 mm à 9 mm |
| Portée | 6...12 mm | 6...12 mm |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle |
| Matériau du boîtier | Aluminium, Moulé sous pression, peint | Aluminium, Moulé sous pression, peint |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible