Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BKT0004

BKT 67M-004-U-S92

Détecteurs de contraste

Série
67M
Dimensions
32 x 64 x 82 mm
Interface
Analogique, tension: 1…5,5 V
PNP/NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Même fonction que touche SET
Principe de fonctionnement
Détecteur de contraste
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
67M
Dimensions
32 x 64 x 82 mm
Interface
Analogique, tension: 1…5,5 V
PNP/NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Même fonction que touche SET
Principe de fonctionnement
Détecteur de contraste
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, focalisé
Caractéristique faisceau
focalisé
Type de lumière
Lumière bleue/Lumière verte/Lumière rouge
Taille du spot lumineux
5 x 1.5 mm à 9 mm
Portée
6...12 mm
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle
Matériau du boîtier
Aluminium, Moulé sous pression, peint
Face sensible, matériau
Verre
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 13.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-06
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?