Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BKT000U

BKT M-71-U-03

Détecteurs de contraste

Série
M
Dimensions
31 x 105.3 x 62.3 mm
Interface
Analogique, tension 0…5,5 V
PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Même fonction que touche
Appeler format 1/2/3/4
Principe de fonctionnement
Détecteur de contraste
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
M
Dimensions
31 x 105.3 x 62.3 mm
Interface
Analogique, tension 0…5,5 V
PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Même fonction que touche
Appeler format 1/2/3/4
Principe de fonctionnement
Détecteur de contraste
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, focalisé
Caractéristique faisceau
focalisé
Type de lumière
Lumière verte/Lumière rouge
Taille du spot lumineux
1.5 x 5 mm à 9 mm
Portée
7...11 mm
Raccordement
Câble, 3.00 m, PVC
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression, peint
Face sensible, matériau
Verre
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 13.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-06
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?