Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs de contraste
Série
6K
Dimensions
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interface
NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche
Même fonction que touche
Principe de fonctionnement
Détecteur de contraste
Alternative recommandée
BOS02EM
Détecteur lumineux
BOS 6K-UI-LD10-S75
Disponibilité
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
| BKT 6K-002-N-S75 | BOS 6K-UI-LD10-S75 | |
|
-
Prix de catalogue
|
530.73 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Dimensions | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interface | NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Fonction d'entrée |
Activation / désactivation blocage des touches Même fonction que touche |
Activation / désactivation blocage des touches Même fonction que touche |
| Principe de fonctionnement | Détecteur de contraste | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, focalisé | Détecteur optique, énergétique |
| Caractéristique faisceau | focalisé | focalisé |
| Type de lumière | Laser Lumière rouge | Laser Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | 0.7 x 0.7 mm à 250 mm | 0.7 x 0.7 mm à 250 mm |
| Portée | 1...250 mm | 1...250 mm |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | ABS | ABS |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible