Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs de contraste
Série
6K
Dimensions
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Push-Pull/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche
Même fonction que touche
Principe de fonctionnement
Détecteur de contraste
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
| BKT 6K-013-I-S75 | BKT 6K-012-I-S75 | BKT 6K-014-I-S75 | |
|
462.76 CAD
Prix de catalogue
|
503.72 CAD
Prix de catalogue
|
544.67 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 6K | 6K | 6K |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interface |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Fonction d'entrée |
Activation / désactivation blocage des touches Même fonction que touche |
Activation / désactivation blocage des touches Même fonction que touche |
Activation / désactivation blocage des touches Même fonction que touche |
| Principe de fonctionnement | Détecteur de contraste | Détecteur de contraste | Détecteur de contraste |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, focalisé | Détecteur optique, focalisé | Détecteur optique, focalisé |
| Type de lumière | LED RGB | LED RGB | LED RGB |
| Taille du spot lumineux | 1 x 4 mm à 12 mm | 1 x 4 mm à 12 mm | 1 x 4 mm à 12 mm |
| Portée | 9...15 mm | 9...15 mm | 9...15 mm |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | ABS | ABS | ABS |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA | PMMA |