Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Rampes et grilles lumineuses
Série
A
Dimensions
100 x 26 x 93 mm
Interface
2x Analogique, tension / analogique, courant: 0…10 V / 4…20 mA
3x PNP: Contact à fermeture (NO)
3x PNP: Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Bande lumineuse
Particularité optique
Technologie CCD
Alternative recommandée
BLA000A
Rampes et grilles lumineuses
BLA 50D-001-S115
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BLA 50A-001-S115 | BLA 50D-001-S115 | |
|
5,502.27 CAD
Prix de catalogue
|
6,658.29 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | A | D |
|---|---|---|
| Dimensions | 100 x 26 x 93 mm | - |
| Interface |
2x Analogique, tension / analogique, courant: 0…10 V / 4…20 mA 3x PNP: Contact à fermeture (NO) |
2x Analogique, tension / analogique, courant: 0…10 V / 4…20 mA 3x PNP/NPN: Contact à fermeture (NO) |
| Principe de fonctionnement | Bande lumineuse | Bande lumineuse |
| Particularité optique | Technologie CCD | Technologie CCD |
| Caractéristique faisceau | Bande lumineuse collimatée, largeur 54 mm | Bande lumineuse collimatée, largeur 54 mm |
| Type de lumière | Laser Lumière rouge | Laser Lumière rouge |
| Portée | 0...2 m | 0...2 m |
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé |
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé |
| Connexion 3 | M12x1-Connecteur mâle, 8-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 8-pôles, A-codé |
| Matériau du boîtier | Aluminium, anodisé | Aluminium, anodisé |
| Tension d'emploi Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible