Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BLA000E

BLA 72D-001-S115

Réseau de lumière

Série
D
Interface
2x Analogique, tension / analogique, courant: 0…10 V / 4…20 mA
3x PNP/NPN: Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Bande lumineuse
Particularité optique
Technologie CCD
Caractéristique faisceau
Bande lumineuse collimatée, largeur 80 mm
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
D
Interface
2x Analogique, tension / analogique, courant: 0…10 V / 4…20 mA
3x PNP/NPN: Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Bande lumineuse
Particularité optique
Technologie CCD
Caractéristique faisceau
Bande lumineuse collimatée, largeur 80 mm
Type de lumière
Laser Lumière rouge
Portée
0...2 m
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé
Connexion 3
M12x1-Connecteur mâle, 8-pôles, A-codé
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Tension d'emploi Ub
15...30 VDC
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
UKCA
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
ETIM 8.0
EC001832
ETIM 9.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?