Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Grille de lumière
Série
1-010
Dimensions
22 x 150.1 x 43.2 mm
Longueur active AL 1
100 mm
Interface
Analogique, tension: 0…10 V
PNP: Contact à fermeture (NO)
PNP: Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Réseau optique
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
| BLG 1-010-210-050-PV01-SX | BLG 1-010-210-070-PV01-SX | |
|
895.81 CAD
Prix de catalogue
|
869.32 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 1-010 | 1-010 |
|---|---|---|
| Dimensions | 22 x 150.1 x 43.2 mm | 22 x 150.1 x 43.2 mm |
| Longueur active AL 1 | 100 mm | 100 mm |
| Interface |
Analogique, tension: 0…10 V PNP: Contact à fermeture (NO) |
Analogique, tension: 0…10 V PNP: Contact à fermeture (NO) |
| Principe de fonctionnement | Réseau optique | Réseau optique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel | Barrage optique unidirectionnel |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | Infrarouge | Infrarouge |
| Plus petite pièce typ. | 5,0 avec t 0,5 x Sn, R 0 = 2,1 m | 7,0 avec t 0,5 x Sn, R0 = 2,1 m |
| Portée | 0...2.1 m | 0...2.1 m |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle |
| Matériau du boîtier | Aluminium, anodisé | Aluminium, anodisé |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 20...28 VDC | 20...28 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible