Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BLG0003

BLG 1-015-210-050-PV01-SX

Grille de lumière

Série
1-015
Dimensions
22 x 200.1 x 43.2 mm
Longueur active AL 1
150 mm
Interface
Analogique, tension: 0…10 V
PNP: Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Réseau optique
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
1-015
Dimensions
22 x 200.1 x 43.2 mm
Longueur active AL 1
150 mm
Interface
Analogique, tension: 0…10 V
PNP: Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Réseau optique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
Infrarouge
Plus petite pièce typ.
5,0 avec t 0,5 x Sn, R 0 = 2,1 m
Portée
0...2.1 m
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
20...28 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-10
ECLASS 11.0
27-27-09-10
ECLASS 12.0
27-27-09-10
ECLASS 12.0
27-27-09-10
ECLASS 13.0
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-09-10
ECLASS 6.2
27-27-09-10
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-10
eCl@ss 9.0
27-27-09-10
eCl@ss 9.1
27-27-09-10
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?