Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BLG000J

BLG 4A-090-600-014-O01-SX

Protège-doigts basiques

Performance Level
e
Catégorie de sécurité (EN ISO 13849-1)
4
SIL (CEI 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Temps de réponse max.
29 ms
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Performance Level
e
Catégorie de sécurité (EN ISO 13849-1)
4
SIL (CEI 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Temps de réponse max.
29 ms
Homologation / conformité
Safety
cULus
CE
WEEE
Principe actif
sans contact (optoélectronique)
Capacité de détection
14 mm
Hauteur champ de protection (Hp)
900 mm
Portée
6 m
Connexion 1
Émetteur: M12x1-Connecteur mâle, A-codé
Connexion 2
Récepteur: M12x1-Connecteur mâle, A-codé
Sortie de commutation
2x PNP OSSD
Dimensions
32.3 x 983.2 x 37 mm
Température ambiante
0...55 °C
Classe de protection
IP65
Matériau du boîtier
Aluminium, peint, jaune (RAL 1003)
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-27-04
ECLASS 11.0
27-27-27-04
ECLASS 12.0
27-27-27-04
ECLASS 12.0
27-27-27-04
ECLASS 13.0
27-27-27-04
ECLASS 5.1.4
27-27-27-04
ECLASS 6.2
27-27-27-04
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 8.0
EC002549
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
46171620
UNSPSC 7.0901
46171620
eCl@ss 4.1
27-27-09-10
eCl@ss 8.1
27-27-27-04
eCl@ss 9.0
27-27-27-04
eCl@ss 9.1
27-27-27-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?