Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Interrupteur cylindrique pour différentes formes de rainures
Forme de rainure
Rainure en C
Dimensions
16.8 x 2.9 x 4.5 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Câble
PUR, 2 m
Utilisation
Grâce à la course de réponse optimisée, particulièrement adapté pour les vérins à faible course.
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BMF 204K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-02 | |
|
58.53 CAD
Prix de catalogue
|
55.24 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Forme de rainure | Rainure en C | Rainure en C |
|---|---|---|
| Dimensions | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Câble | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Utilisation | Grâce à la course de réponse optimisée, particulièrement adapté pour les vérins à faible course. | Détection d'objets |
| Fixation |
Rainure en C Sommer Rainure Festo 10 |
Vis M2 |
| Matériau du boîtier | PA 12 | PA 12 |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 7000 Hz | 500 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible