Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Pour les petits espaces de montage
Dimensions
Ø 6.5 x 30.5 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Câble
PUR, 2 m
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
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
| BMF 07M-NS-C-2-KPU-02 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-02 | BMF 21K-NS-C-2-PU-02 | |
|
167.43 CAD
Prix de catalogue
|
55.24 CAD
Prix de catalogue
|
137.19 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 6.5 x 30.5 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 32 x 23 x 11 mm |
|---|---|---|---|
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Câble | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | PA 12 | PBT |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 10000 Hz | 500 Hz | 10000 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Forme de rainure | - | Rainure en C | - |
| Utilisation | - | Détection d'objets | - |
| Fixation | - | Vis M2 | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible