Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Pour les petits espaces de montage
Dimensions
Ø 6.5 x 30.5 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Câble
PUR, 2 m
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
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
| BMF 07M-PS-C-2-KPU-02 | BMF 303K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 305K-PS-C-2-PU-02 | |
|
167.43 CAD
Prix de catalogue
|
143.49 CAD
Prix de catalogue
|
133.89 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 6.5 x 30.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
|---|---|---|---|
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Câble | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | LCP | LCP |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 10000 Hz | 30000 Hz | 10000 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Forme de rainure | - | variable | variable |
| Utilisation | - | Actionneurs miniaturisés | Actionneurs de grande taille |
| Fixation | - | Bride de fixation BMF 303-HW* | Bride de fixation BMF 305-HW* |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible