Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Pour les petits espaces de montage
Dimensions
Ø 6.5 x 30.5 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Câble
PUR, 3 m
Utilisation
Montage flexible
Portées > 20 mm possibles
Portées > 20 mm possibles
Fixation
Bornes
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
| BMF 07M-PS-C-2-KPU-03 | BMF 08M-PS-C-2-KPU-03 | BMF 08M-PS-C-2-KPU-02 | |
|
169.24 CAD
Prix de catalogue
|
169.24 CAD
Prix de catalogue
|
167.43 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 6.5 x 30.5 mm | Ø 8 x 30.5 mm | Ø 8 x 30.5 mm |
|---|---|---|---|
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Câble | PUR, 3 m | PUR, 3 m | PUR, 2 m |
| Utilisation |
Montage flexible Portées > 20 mm possibles |
Montage flexible Portées > 20 mm possibles |
Montage flexible Portées > 20 mm possibles |
| Fixation | Bornes | Bornes | Bornes |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible