Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de champ magnétique cylindriques
Dimensions
Ø 6.5 x 30 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles
Câble
PUR, 0.3 m
Utilisation
Montage flexible
Portées > 20 mm possibles
Portées > 20 mm possibles
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 07M-PS-D-2-S49-00,3 | BMF 07M-PS-D-2-SA2-S49-00,3 | BMF 07M-PS-D-2-SA4-S49-00,3 | BMF 07M-PS-D-2-S4-00,6 | |
|
177.03 CAD
Prix de catalogue
|
194.70 CAD
Prix de catalogue
|
210.57 CAD
Prix de catalogue
|
183.31 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm |
|---|---|---|---|---|
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Raccordement | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé |
| Câble | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.6 m |
| Utilisation |
Montage flexible Portées > 20 mm possibles |
Montage flexible Portées > 20 mm possibles |
Montage flexible Portées > 20 mm possibles |
Montage flexible Portées > 20 mm possibles |
| Fixation | Bornes | Bornes | Bornes | Bornes |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible