Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Interrupteur cylindrique pour différentes formes de rainures
Forme de rainure
variable
Dimensions
9 x 4.8 x 16 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Câble
PUR, 2 m
Utilisation
Grâce à la course de réponse optimisée, particulièrement adapté pour les vérins à faible course.
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 103K-PO-C-2A-PU-02 | BMF 305K-PO-C-2-PU-02 | BMF 303K-PO-C-2A-PU-03 | |
|
-
Prix de catalogue
|
133.89 CAD
Prix de catalogue
|
113.88 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Forme de rainure | variable | variable | variable |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 9 x 4.8 x 16 mm | 33.5 x 6.5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Câble | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 3 m |
| Utilisation | Grâce à la course de réponse optimisée, particulièrement adapté pour les vérins à faible course. | - | - |
| Matériau du boîtier | LCP | LCP | LCP |
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 7000 Hz | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible