Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Pour différentes formes de rainures et petits espaces de montage
Forme de rainure
variable
Dimensions
9 x 4.8 x 16 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles
Câble
PUR, 3 m
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
| BMF 103K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 305K-PO-C-2-SA2-S49-00,3 | BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3 | |
|
128.87 CAD
Prix de catalogue
|
125.14 CAD
Prix de catalogue
|
114.86 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Forme de rainure | variable | variable | variable |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 9 x 4.8 x 16 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Raccordement | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles |
| Câble | PUR, 3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Utilisation | Grâce à la course de réponse optimisée, particulièrement adapté pour les vérins à faible course. | Actionneurs de grande taille | Actionneurs miniaturisés |
| Matériau du boîtier | PBT | LCP | LCP |
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 30000 Hz | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Fixation | - | Bride de fixation BMF 305-HW* | Bride de fixation BMF 303-HW* |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible