Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de champ magnétique cylindriques
Dimensions
26 x 15 x 24 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Matériau du boîtier
Aluminium
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
10000 Hz
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
| BMF 11M-NS-C-2-SA1-S49 | BMF 21K-NS-C-2-S49 | BMF 305K-NS-C-2-S49-00,2 | |
|
263.30 CAD
Prix de catalogue
|
146.76 CAD
Prix de catalogue
|
112.48 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 26 x 15 x 24 mm | 11 x 11 x 32 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
|---|---|---|---|
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Matériau du boîtier | Aluminium | PBT | LCP |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Raccordement | - | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles |
| Utilisation | - |
Vérin pneumatique avec tirants Vérin pneumatique avec rail DUO Vérin cylindrique Vérins profilés |
- |
| Forme de rainure | - | - | variable |
| Câble | - | - | PUR, 0.2 m |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible