Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Pour vérins à tige de traction
Dimensions
32 x 23 x 11 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Câble
PUR, 2 m
Matériau du boîtier
PBT
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
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
| BMF 21K-NS-C-2-PU-02 | BMF 235K-NS-C-2A-PU-02 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-02 | |
|
137.19 CAD
Prix de catalogue
|
63.83 CAD
Prix de catalogue
|
55.24 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 32 x 23 x 11 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
|---|---|---|---|
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Câble | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Matériau du boîtier | PBT | PA 12 | PA 12 |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 10000 Hz | 3000 Hz | 500 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Forme de rainure | - | Rainure en T | Rainure en C |
| Utilisation | - | Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit. | Détection d'objets |
| Fixation | - | insérable par le haut dans la rainure en T | Vis M2 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible