Pour vérins à tige de traction
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 21K-PS-C-2-PU-02 | BMF 305K-PS-C-2-PU-02 | BMF 235K-PS-C-2A-PU-02 | |
|
133.20 CAD
Prix de catalogue
|
129.99 CAD
Prix de catalogue
|
61.97 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 33 x 23 x 11 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
|---|---|---|---|
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Câble | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Matériau du boîtier | PBT | LCP | PA 12 |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 10000 Hz | 10000 Hz | 3000 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Forme de rainure | - | variable | Rainure en T |
| Utilisation | - | Actionneurs de grande taille | Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit. |
| Fixation | - | Bride de fixation BMF 305-HW* | insérable par le haut dans la rainure en T |