Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Pour vérins à tige de traction
Dimensions
33 x 23 x 11 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Câble
PUR, 3 m
Utilisation
Vérin pneumatique avec tirants
Vérin pneumatique avec rail DUO
Vérin cylindrique
Vérins profilés
Vérin pneumatique avec rail DUO
Vérin cylindrique
Vérins profilés
Matériau du boîtier
PBT
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
| BMF 21K-PS-C-2-PU-03 | BMF 303K-PS-C-2A-SA6-PU-03 | BMF 103K-PS-C-2A-PU-03 | |
|
138.68 CAD
Prix de catalogue
|
210.57 CAD
Prix de catalogue
|
111.58 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 33 x 23 x 11 mm | 25.5 x 3 x 6 mm | 9 x 4.8 x 16 mm |
|---|---|---|---|
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Câble | PUR, 3 m | PUR, 3 m | PUR, 3 m |
| Utilisation |
Vérin pneumatique avec tirants Vérin pneumatique avec rail DUO Vérin cylindrique Vérins profilés |
Grâce à la course de réponse optimisée, particulièrement adapté pour les vérins à faible course. | Grâce à la course de réponse optimisée, particulièrement adapté pour les vérins à faible course. |
| Matériau du boîtier | PBT | LCP | PBT |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 10000 Hz | 30000 Hz | 30000 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Forme de rainure | - | variable | variable |
| Fixation | - | Bride de fixation BMF 303-HW* | Bride de fixation BMF 103-HW* |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible