Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Pour vérins à tige de traction
Dimensions
33 x 23 x 11 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Câble
PUR, 5 m
Utilisation
Vérin pneumatique avec tirants
Vérin pneumatique avec rail DUO
Vérin cylindrique
Vérins profilés
Vérin pneumatique avec rail DUO
Vérin cylindrique
Vérins profilés
Matériau du boîtier
PBT
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
| BMF 21K-PS-C-2-PU-05 | BMF 305K-PS-C-2-PU-05 | BMF 235K-PS-C-2A-PU-05 | |
|
143.49 CAD
Prix de catalogue
|
140.48 CAD
Prix de catalogue
|
68.29 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 33 x 23 x 11 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
|---|---|---|---|
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Câble | PUR, 5 m | PUR, 5 m | PUR, 5 m |
| Utilisation |
Vérin pneumatique avec tirants Vérin pneumatique avec rail DUO Vérin cylindrique Vérins profilés |
Actionneurs de grande taille | Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit. |
| Matériau du boîtier | PBT | LCP | PA 12 |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 10000 Hz | 10000 Hz | 3000 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Forme de rainure | - | variable | Rainure en T |
| Fixation | - | - | insérable par le haut dans la rainure en T |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible