Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Pour différentes formes de rainures avec des angles de maintien de la position
Forme de rainure
variable
Dimensions
25.5 x 3 x 4.5 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles
Câble
PUR, 0.2 m
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
| BMF 303K-PS-C-2A-S49-00,2 | BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,2 | BMF 303K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 | |
|
153.06 CAD
Prix de catalogue
|
114.86 CAD
Prix de catalogue
|
177.43 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Forme de rainure | variable | variable | variable |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Raccordement | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles | M8x1-Connecteur mâle, 4-pôles |
| Câble | PUR, 0.2 m | PUR, 0.2 m | PUR, 0.3 m |
| Utilisation | Actionneurs miniaturisés | Actionneurs miniaturisés | Actionneurs miniaturisés |
| Fixation | Bride de fixation BMF 303-HW* | Bride de fixation BMF 303-HW* | Bride de fixation BMF 303-HW* |
| Matériau du boîtier | LCP | LCP | LCP |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 30000 Hz | 30000 Hz | 30000 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible