Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Interrupteur cylindrique pour différentes formes de rainures
Forme de rainure
variable
Dimensions
33.5 x 5 x 10.5 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Câble
PUR, 5 m
Matériau du boîtier
LCP
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
| BMF 305K-NS-C-2-PU-05 | BMF 303K-NS-C-2A-PU-03 | |
|
140.48 CAD
Prix de catalogue
|
113.88 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Forme de rainure | variable | variable |
|---|---|---|
| Dimensions | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Câble | PUR, 5 m | PUR, 3 m |
| Matériau du boîtier | LCP | LCP |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible