Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Interrupteur cylindrique pour différentes formes de rainures
Forme de rainure
variable
Dimensions
33.5 x 5 x 10.5 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 3-pôles, A-codé
Câble
PUR, 0.5 m
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
| BMF 305K-PS-C-2-S4-00,5 | BMF 305K-PS-C-2-S4-00,8 | BMF 305K-PS-C-2-S4-00,2 | |
|
116.23 CAD
Prix de catalogue
|
116.23 CAD
Prix de catalogue
|
115.03 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Forme de rainure | variable | variable | variable |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Raccordement | M12x1-Connecteur mâle, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 3-pôles, A-codé |
| Câble | PUR, 0.5 m | PUR, 0.8 m | PUR, 0.2 m |
| Utilisation | Actionneurs de grande taille | Actionneurs de grande taille | Actionneurs de grande taille |
| Fixation | Bride de fixation BMF 305-HW* | Bride de fixation BMF 305-HW* | Bride de fixation BMF 305-HW* |
| Matériau du boîtier | LCP | LCP | LCP |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible