Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Interrupteur cylindrique pour différentes formes de rainures
Forme de rainure
variable
Dimensions
33.5 x 5 x 10.5 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles
Câble
PUR, 0.2 m
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 305K/HW23-PS-C-2-SA2-S49-00,2 ASM | BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,2 | BMF 305K-PS-C-2-S49-00,2 | |
|
-
Prix de catalogue
|
114.86 CAD
Prix de catalogue
|
112.48 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Forme de rainure | variable | variable | variable |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Raccordement | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles |
| Câble | PUR, 0.2 m | PUR, 0.2 m | PUR, 0.2 m |
| Matériau du boîtier | LCP | LCP | LCP |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 10000 Hz | 30000 Hz | 10000 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Utilisation | - | Actionneurs miniaturisés | Actionneurs de grande taille |
| Fixation | - | Bride de fixation BMF 303-HW* | Bride de fixation BMF 305-HW* |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible