Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Pour différentes formes de rainures avec connecteur coudé
Forme de rainure
variable
Dimensions
33.5 x 9 x 26.2 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles
Utilisation
Actionneurs de grande taille
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
| BMF 305M-PS-C-2-SA4-S49 | BMF 305M-PS-C-2-S49 | BMF 305K-PS-C-2-S49-00,5 | |
|
193.67 CAD
Prix de catalogue
|
129.99 CAD
Prix de catalogue
|
110.56 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Forme de rainure | variable | variable | variable |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 33.5 x 9 x 26.2 mm | 33.5 x 9 x 26.2 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Raccordement | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles |
| Utilisation | Actionneurs de grande taille | Actionneurs de grande taille | Actionneurs de grande taille |
| Fixation | Bride de fixation BMF 305-HW* | Bride de fixation BMF 305-HW* | Bride de fixation BMF 305-HW* |
| Matériau du boîtier | Aluminium | Aluminium | LCP |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...105 °C, résistant aux hautes températures | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP65 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Câble | - | - | PUR, 0.5 m |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible