Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Pour différentes formes de rainures avec connecteur coudé
Forme de rainure
variable
Dimensions
33.5 x 5 x 33.5 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Utilisation
Actionneurs de grande taille
Zone de soudage
Zone de soudage
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
| BMF 305M-PS-W-2-S4 | BMF 305M-PS-C-2-S4 | BMF 305K-PS-C-2-S4-01,5 | |
|
202.48 CAD
Prix de catalogue
|
137.19 CAD
Prix de catalogue
|
117.63 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Forme de rainure | variable | variable | variable |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 33.5 x 5 x 33.5 mm | 33.5 x 12.8 x 33.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Raccordement | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 3-pôles, A-codé |
| Utilisation |
Actionneurs de grande taille Zone de soudage |
Actionneurs de grande taille | Actionneurs de grande taille |
| Fixation | Bride de fixation BMF 305-HW* | Bride de fixation BMF 305-HW* | Bride de fixation BMF 305-HW* |
| Matériau du boîtier | Aluminium | Aluminium | LCP |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 10 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Résistant aux champs magnétiques | résistant aux soudures (AC) | - | - |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Câble | - | - | PUR, 1.5 m |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible