Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Interrupteur cylindrique pour différentes formes de rainures
Forme de rainure
Rainure en T
Dimensions
31 x 5.1 x 6.2 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles
Câble
PUR, 0.2 m
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 315K-PS-C-2-SA2-S49-00,2 | BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 307K-PS-C-2-S49-00,2 | BMF 307K-PS-C-2-SA5-S49-00,2 | |
|
-
Prix de catalogue
|
63.32 CAD
Prix de catalogue
|
104.97 CAD
Prix de catalogue
|
210.10 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Forme de rainure | Rainure en T | Rainure en T | Rainure en T | Rainure en T |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 31 x 5.1 x 6.2 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 29 x 6.2 x 4.4 mm | 29 x 6.2 x 4.4 mm |
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Raccordement | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles |
| Câble | PUR, 0.2 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.2 m | PUR, 0.2 m |
| Utilisation | Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit. | Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit. | - | - |
| Matériau du boîtier | PA 6.6 | PA 12 | LCP | LCP |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 10000 Hz | 3000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Fixation | - | insérable par le haut dans la rainure en T | - | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible