Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Interrupteur cylindrique pour différentes formes de rainures
Forme de rainure
Rainure en T
Dimensions
33 x 5.1 x 7.2 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles
Câble
PUR, 0.3 m
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 315M-PS-D-2-SA3-S49-00,3 | BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 | |
|
-
Prix de catalogue
|
63.32 CAD
Prix de catalogue
|
94.10 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Forme de rainure | Rainure en T | Rainure en T | Rainure en T |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 33 x 5.1 x 7.2 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Raccordement | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles | M8x1-Connecteur mâle, 4-pôles |
| Câble | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Utilisation | Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit. | Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit. | Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit. |
| Fixation | insérable par le haut dans la rainure en T | insérable par le haut dans la rainure en T | insérable par le haut dans la rainure en T |
| Matériau du boîtier | Aluminium | PA 12 | PA 12 |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 10000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...105 °C, résistant aux hautes températures | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible