Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs magnétiques pour plusieurs formes de rainures
Dimensions
25 x 11.9 x 26 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Utilisation
Vérin cylindrique
Vérin pneumatique avec rainure à profil trapèze
Vérin pneumatique avec rainure à profil trapèze
Fixation
avec collier de serrage
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
| BMF 32M-PS-C-2-S4 | BMF 32M-PS-W-2-S4 | |
|
145.28 CAD
Prix de catalogue
|
210.57 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 25 x 11.9 x 26 mm | 25 x 11.9 x 26 mm |
|---|---|---|
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Raccordement | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé |
| Utilisation |
Vérin cylindrique Vérin pneumatique avec rainure à profil trapèze |
Vérin cylindrique Vérin pneumatique avec rainure à profil trapèze |
| Fixation | avec collier de serrage | avec collier de serrage |
| Matériau du boîtier | Aluminium | Aluminium |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 10000 Hz | 10 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Résistant aux champs magnétiques | - | résistant aux soudures (AC) |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible