Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Interrupteur cylindrique pour différentes formes de rainures
Forme de rainure
Rainure en T
Dimensions
29 x 6.2 x 4.4 mm
Principe de fonctionnement
Détecteur Reed (2 fils)
Câble
PVC, 0.4 m
Matériau du boîtier
LCP
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BMF 307K-R-AS-L-3-00,4 | BMF 307K-R-AS-L-3-03 | |
|
-
Prix de catalogue
|
51.19 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Forme de rainure | Rainure en T | Rainure en T |
|---|---|---|
| Dimensions | 29 x 6.2 x 4.4 mm | 29 x 6.2 x 4.4 mm |
| Principe de fonctionnement | Détecteur Reed (2 fils) | Détecteur Reed (2 fils) |
| Câble | PVC, 0.4 m | PVC, 3 m |
| Matériau du boîtier | LCP | LCP |
| Sortie de commutation | Détecteur Reed (2 fils), polarisé Contact à fermeture (NO) | Détecteur Reed (2 fils), polarisé Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 4...30 VDC/4...30 VAC | 4...30 VDC/4...30 VAC |
| Température ambiante | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Classe de protection | IP65 | IP65 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible