Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de champ magnétique cylindriques
Dimensions
84.8 x 40.5 x 25.3 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Câble
PUR, 4 m
Matériau du boîtier
Aluminium
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 61M-PS-Y-2-SA1 | BMF 203K-H-PI-C-A8-PU-02 | BMF 305K-PS-C-2-PU-05 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
136.39 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 84.8 x 40.5 x 25.3 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
|---|---|---|---|
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Câble | PUR, 4 m | PUR, 2 m | PUR, 5 m |
| Matériau du boîtier | Aluminium | PA 12 | LCP |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 10000 Hz | - | 10000 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 15...35 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...80 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Forme de rainure | - | Rainure en C | variable |
| Utilisation | - | Vérin pneumatique avec rainure en C. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit. | Actionneurs de grande taille |
| Fixation | - | insérable par le haut dans la rainure en C | - |
| Fonction d'apprentissage | - | 8 points d'action | - |
| Interface | - | IO-Link 1.1 | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible