Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BMF00AK

BMF 303K-PO-C-2A-PU-10

Interrupteur cylindrique pour différentes formes de rainures

Forme de rainure
variable
Dimensions
25.5 x 3 x 4.5 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Câble
PUR, 10 m
Utilisation
Grâce à la course de réponse optimisée, particulièrement adapté pour les vérins à faible course.
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Forme de rainure
variable
Dimensions
25.5 x 3 x 4.5 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Câble
PUR, 10 m
Utilisation
Grâce à la course de réponse optimisée, particulièrement adapté pour les vérins à faible course.
Matériau du boîtier
LCP
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
Fréquence de commutation
7000 Hz
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
cULus
CE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?