Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Pour rainure en T
Forme de rainure
Rainure en T
Dimensions
23.5 x 5 x 5.5 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Câble
PUR, 0.5 m
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
| BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,5 | BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 | BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,5 | |
|
65.82 CAD
Prix de catalogue
|
64.07 CAD
Prix de catalogue
|
145.10 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Forme de rainure | Rainure en T | Rainure en T | Rainure en T |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Raccordement | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé |
| Câble | PUR, 0.5 m | PUR, 0.5 m | PUR, 0.5 m |
| Matériau du boîtier | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Utilisation | - | Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit. | - |
| Fixation | - | insérable par le haut dans la rainure en T | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible