Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Interrupteur cylindrique pour différentes formes de rainures
Forme de rainure
variable
Dimensions
33.5 x 5 x 10.5 mm
Principe de fonctionnement
Détecteur Reed (2 fils)
Câble
PVC, 5 m
Matériau du boîtier
LCP
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
| BMF 305K-R-US-L-3-05 | BMF 305K-R-US-L-3-03 | |
|
38.34 CAD
Prix de catalogue
|
35.36 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Forme de rainure | variable | variable |
|---|---|---|
| Dimensions | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| Principe de fonctionnement | Détecteur Reed (2 fils) | Détecteur Reed (2 fils) |
| Câble | PVC, 5 m | PVC, 3 m |
| Matériau du boîtier | LCP | LCP |
| Sortie de commutation | Détecteur Reed (2 fils), polarisé Contact à fermeture (NO) | Détecteur Reed (2 fils), polarisé Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 6...240 VDC/6...240 VAC | 6...240 VDC/6...240 VAC |
| Température ambiante | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Classe de protection | IP65 | IP65 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Utilisation | - | Actionneurs de grande taille |
| Fixation | - | Bride de fixation BMF 305-HW* |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible