Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BMF00EM

BMF 243K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3

Interrupteur cylindrique pour différentes formes de rainures

Forme de rainure
Rainure en C
Dimensions
24 x 3 x 3.75 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles
Câble
PUR, 0.3 m
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Forme de rainure
Rainure en C
Dimensions
24 x 3 x 3.75 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles
Câble
PUR, 0.3 m
Utilisation
Vérin pneumatique avec rainure en C, p. ex. SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (*ne convient pas pour les séries Festo ADVC et AEVC)
Fixation
insérable par le haut dans la rainure en C
Matériau du boîtier
PA 12
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
Fréquence de commutation
3000 Hz
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
cULus
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?