Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Interrupteur cylindrique pour différentes formes de rainures
Forme de rainure
Rainure en C
Dimensions
24 x 3 x 3.75 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles
Câble
PUR, 0.3 m
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BMF 243K-NS-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-S49-00,3 | |
|
63.32 CAD
Prix de catalogue
|
71.13 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Forme de rainure | Rainure en C | Rainure en C |
|---|---|---|
| Dimensions | 24 x 3 x 3.75 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Raccordement | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles |
| Câble | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Utilisation | Vérin pneumatique avec rainure en C, p. ex. SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (*ne convient pas pour les séries Festo ADVC et AEVC) | Détection d'objets |
| Fixation | insérable par le haut dans la rainure en C | Vis M2 |
| Matériau du boîtier | PA 12 | PA 12 |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 3000 Hz | 500 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible