Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Pour différents emplacements avec 2 têtes de capteur
Forme de rainure
Rainure en T
Dimensions
23.5 x 5 x 5.5 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Câble
PUR, 0.5 m
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
| BMF 235K-NS-C-2A-SA95-S4-00,5 | BMF 235K-NS-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 405KF-NS-C-2A-S4-00,3 | |
|
125.63 CAD
Prix de catalogue
|
63.32 CAD
Prix de catalogue
|
159.65 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Forme de rainure | Rainure en T | Rainure en T | Rainure en T |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 5 x 5.4 x 27 mm |
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Raccordement | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles | M12x1-Connecteur mâle, 3-pôles, A-codé |
| Câble | PUR, 0.5 m | PUR, 0.3 m | TPE-V, 0.3 m |
| Matériau du boîtier | PA 12 | PA 12 | PP |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 3000 Hz | 3000 Hz | 10000 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -40...100 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
IP67 IP68 IP69K |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
| Utilisation | - | Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit. | - |
| Fixation | - | insérable par le haut dans la rainure en T | - |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible