Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Pour rainure en C et points de commutation multiples (fonction d'apprentissage)
Forme de rainure
Rainure en C
Dimensions
20 x 2.9 x 3.6 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Câble
PUR, 0.3 m
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
| BMF 203K-H-PI-C-A8-S4-00,3 | BMF 203K-H-PS-C-A2-S75-00,3 | BMF 203K-H-PI-C-A8-S75-00,3 | |
|
221.41 CAD
Prix de catalogue
|
180.10 CAD
Prix de catalogue
|
218.79 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Forme de rainure | Rainure en C | Rainure en C | Rainure en C |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm |
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Raccordement | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, 4-pôles | M8x1-Connecteur mâle, 4-pôles |
| Câble | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Utilisation | Vérin pneumatique avec rainure en C. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit. | Vérin pneumatique avec rainure en C. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit. | Vérin pneumatique avec rainure en C. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit. |
| Fixation | insérable par le haut dans la rainure en C | insérable par le haut dans la rainure en C | insérable par le haut dans la rainure en C |
| Fonction d'apprentissage | 8 points d'action | 2 points d'action | 8 points d'action |
| Matériau du boîtier | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Interface | IO-Link 1.1 | - | IO-Link 1.1 |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Fréquence de commutation | - | 15 Hz | 15 Hz |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible