Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Interrupteur cylindrique pour différentes formes de rainures
Forme de rainure
Rainure en C
Dimensions
24 x 2.9 x 3.6 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Câble
PUR, 5 m
Utilisation
Vérin pneumatique avec rainure en C, p. ex. Festo, Sommer, etc.
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 233K-PS-C-2A-PU-05 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-05 | BMF 203K-H-PI-C-A8-PU-02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Forme de rainure | Rainure en C | Rainure en C | Rainure en C |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 24 x 2.9 x 3.6 mm | 24 x 2.9 x 24 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm |
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Câble | PUR, 5 m | PUR, 5 m | PUR, 2 m |
| Utilisation | Vérin pneumatique avec rainure en C, p. ex. Festo, Sommer, etc. | Détection d'objets | Vérin pneumatique avec rainure en C. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit. |
| Fixation | insérable par le haut dans la rainure en C | Vis M2 | insérable par le haut dans la rainure en C |
| Matériau du boîtier | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 3000 Hz | 500 Hz | - |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...80 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus CE WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
| Fonction d'apprentissage | - | - | 8 points d'action |
| Interface | - | - | IO-Link 1.1 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible