Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Bientôt plus disponible
Disponible jusqu'au : 2026-03-01

BMF00K4

BMF 203K-H-PO-C-A2-PU-02

Pour rainure en C et points de commutation multiples (fonction d'apprentissage)

Forme de rainure
Rainure en C
Dimensions
20 x 2.9 x 3.6 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Câble
PUR, 2 m
Utilisation
Vérin pneumatique avec rainure en C. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit.
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Forme de rainure
Rainure en C
Dimensions
20 x 2.9 x 3.6 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Câble
PUR, 2 m
Utilisation
Vérin pneumatique avec rainure en C. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit.
Fixation
insérable par le haut dans la rainure en C
Fonction d'apprentissage
2 points d'action
Matériau du boîtier
PA 12
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...80 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?