Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Pour différentes formes de rainures avec des angles de maintien de la position
Forme de rainure
variable
Dimensions
25.5 x 3 x 4.5 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Câble
PUR, 0.3 m
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
| BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,3 | BMF 303K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 | BMF 103K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 | |
|
117.87 CAD
Prix de catalogue
|
180.71 CAD
Prix de catalogue
|
299.86 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Forme de rainure | variable | variable | variable |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 5 x 3 x 16 mm |
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Raccordement | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé |
| Câble | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Matériau du boîtier | LCP | LCP | PBT |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 30000 Hz | 30000 Hz | 7000 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Utilisation | - | Actionneurs miniaturisés | Grâce à la course de réponse optimisée, particulièrement adapté pour les vérins à faible course. |
| Fixation | - | Bride de fixation BMF 303-HW* | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible