Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Pour rainure en T et points de commutation multiples (fonction d'apprentissage)
Forme de rainure
Rainure en T
Dimensions
23.5 x 6.2 x 5 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Câble
PUR, 2 m
Utilisation
Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit.
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BMF 235K-H-NS-C-A2-PU-02 | BMF 235K-NS-C-2A-PU-02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
63.83 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Forme de rainure | Rainure en T | Rainure en T |
|---|---|---|
| Dimensions | 23.5 x 6.2 x 5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Câble | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Utilisation | Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit. | Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit. |
| Fixation | insérable par le haut dans la rainure en T | insérable par le haut dans la rainure en T |
| Fonction d'apprentissage | 2 points d'action | - |
| Matériau du boîtier | PA 12 | PA 12 |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...80 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Fréquence de commutation | - | 3000 Hz |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible