Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Interrupteur cylindrique pour différentes formes de rainures
Special characteristics
Washdown
Washdown
Washdown
Forme de rainure
Rainure en T
Dimensions
5 x 5.4 x 27 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Câble
TPE-V, 10 m
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BMF 405KF-NS-C-2A-EY-10 | BMF 405KF-NS-C-2A-EY-02 | |
|
161.16 CAD
Prix de catalogue
|
146.76 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics |
Washdown Washdown |
Washdown |
|---|---|---|
| Forme de rainure | Rainure en T | Rainure en T |
| Dimensions | 5 x 5.4 x 27 mm | 5 x 5.4 x 27 mm |
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Câble | TPE-V, 10 m | TPE-V, 2 m |
| Matériau du boîtier | PP | PP |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -40...100 °C | -40...100 °C |
| Classe de protection |
IP67 IP68 IP69K |
IP67 IP68 IP69K |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible