Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BMF00LW

BMF 405KF-PO-C-2A-EY-02

Pour rainure en T et utilisation dans le domaine de l'hygiène

Special characteristics
Washdown
Forme de rainure
Rainure en T
Dimensions
5 x 5.4 x 27 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Câble
TPE-V, 2 m
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Special characteristics
Washdown
Forme de rainure
Rainure en T
Dimensions
5 x 5.4 x 27 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Câble
TPE-V, 2 m
Matériau du boîtier
PP
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
Fréquence de commutation
10000 Hz
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...100 °C
Classe de protection
IP67
IP68
IP69K
Homologation / conformité
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?