Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Pour rainure en T et utilisation dans le domaine de l'hygiène
Special characteristics
Washdown
Forme de rainure
Rainure en T
Dimensions
5 x 5.4 x 27 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Câble
TPE-V, 2 m
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
| BMF 405KF-PS-C-2A-EY-02 | BMF 405KF-PS-C-2A-EY-05 | |
|
146.76 CAD
Prix de catalogue
|
153.06 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Forme de rainure | Rainure en T | Rainure en T |
| Dimensions | 5 x 5.4 x 27 mm | 5 x 5.4 x 27 mm |
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Câble | TPE-V, 2 m | TPE-V, 5 m |
| Matériau du boîtier | PP | PP |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -40...100 °C | -40...100 °C |
| Classe de protection |
IP67 IP68 IP69K |
IP67 IP68 IP69K |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible