Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BMF00MK

BMF 235K-H-PS-C-A2-PU-00,87

Pour rainure en T et points de commutation multiples (fonction d'apprentissage)

Forme de rainure
Rainure en T
Dimensions
23.5 x 6.2 x 5 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Câble
PUR, 865 mm
Utilisation
Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit.
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Forme de rainure
Rainure en T
Dimensions
23.5 x 6.2 x 5 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Câble
PUR, 865 mm
Utilisation
Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit.
Fixation
insérable par le haut dans la rainure en T
Fonction d'apprentissage
2 points d'action
Matériau du boîtier
PA 12
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...80 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?