Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Pour la rainure en T et l'utilisation dans des environnements difficiles avec des projections de soudure
Forme de rainure
Rainure en T
Dimensions
5 x 6.4 x 34 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles, A-codé
Câble
TPU résistant aux étincelles de soudage orange, 300 mm
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
| BMF 415KW-HAPS-W-5-P3-S49-00,3 | BMF 415KW-HAPS-W-5-P0-S49-00,3 | BMF 235K-HMPS-C-3-P0-S49-00,3 | |
|
162.66 CAD
Prix de catalogue
|
162.66 CAD
Prix de catalogue
|
45.24 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Forme de rainure | Rainure en T | Rainure en T | Rainure en T |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Raccordement | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles |
| Câble | TPU résistant aux étincelles de soudage orange, 300 mm | TPU résistant aux étincelles de soudage noir, 300 mm | TPU, 0.3 m |
| Utilisation |
Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit. Zone de soudage |
Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit. Zone de soudage |
Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit. |
| Fixation | insérable par le haut dans la rainure en T | insérable par le haut dans la rainure en T | insérable par le haut dans la rainure en T |
| Matériau du boîtier | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | 0...80 °C | 0...80 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Fréquence de commutation | - | - | 3000 Hz |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible