Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Pour la rainure en T et l'utilisation dans des environnements difficiles avec des projections de soudure
Forme de rainure
Rainure en T
Dimensions
5 x 6.4 x 34 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M8x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Câble
TPU résistant aux étincelles de soudage noir, 300 mm
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
| BMF 415KW-HAKKI-W-5-P0-S75-00,3 | BMF 415KW-HAKKI-W-5-P3-S75-00,3 | BMF 415KW-HAKKI-W-5-S0-S75-00,3 | |
|
212.06 CAD
Prix de catalogue
|
212.06 CAD
Prix de catalogue
|
212.06 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Forme de rainure | Rainure en T | Rainure en T | Rainure en T |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm |
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Raccordement | M8x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé |
| Câble | TPU résistant aux étincelles de soudage noir, 300 mm | TPU résistant aux étincelles de soudage orange, 300 mm | Silicone résistant aux étincelles de soudage noir, 300 mm |
| Utilisation |
Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit. Zone de soudage |
Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit. Zone de soudage |
Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit. Zone de soudage |
| Fixation | insérable par le haut dans la rainure en T | insérable par le haut dans la rainure en T | insérable par le haut dans la rainure en T |
| Matériau du boîtier | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Sortie de commutation | E/S configurables Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) | E/S configurables Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) | E/S configurables Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) |
| Tension d'emploi Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Température ambiante | 0...80 °C | 0...80 °C | 0...80 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible